AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX
Piastra di fissaggio
Acciaio INOX AISI CF-8, finitura sabbiata o rivestimento resina epossidica, finitura mat.
Maniglia
Acciaio INOX AISI 304.
Molle di ritegno
Acciaio INOX AISI 301.
Esecuzioni standard
- GN 425.9-A: piastra con fori ciechi filettati.
- GN 425.9-B: piastra con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
- GN 425.9-C: piastra per fissaggio a mezzo saldatura.
Suffissi per materiale piastra di fissaggio:
- NI-GS: acciaio INOX AISI CF-8, finitura sabbiata.
- NI-SW: acciaio INOX AISI CF-8, rivestimento resina epossidica, finitura mat (solo per esecuzioni A e B).
Suffissi per tipo di maniglia:
- 1: apertura a 90 °.
- 2: apertura a 90 °. Con molla di ritegno.
- 3: apertura a 180 °.
- 4: apertura a 180 °. Con molla di ritegno.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie ripiegabili GN 425.9 sono utilizzate dove è richiesta, in posizione di riposo, una sporgenza molto contenuta.
Le esecuzioni 1 e 2 sono adatte per l'accesso laterale, con fermo posizione maniglia a 90 °.
Le molle di ritegno presenti nelle esecuzioni 2 e 4 mantengono la maniglia in qualsiasi posizione agevolando l'accesso, impediscono oscillazioni rumorose nel caso di presenza di vibrazioni nella posizione di riposo.
Tutti i componenti sono forniti non assemblati.