AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MMT. Maniglie a ponte per isolamento termico
Acciaio e tecnopolimero
Struttura metallica
Barra acciaio a sezione tonda, superficie finemente rettificata e cromata opaca.
Fori ciechi filettati.
Boccole di base
Acciaio, superficie cromata opaca.
Elemento di isolamento termico
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Caratteristiche e applicazioni
La maniglia MMT. è particolarmente indicata per l'applicazione a superfici soggette a elevate temperature. L'elemento d'isolamento termico in tecnopolimero presenta una serie di canali d'aerazione, ricavati sulle superfici interne che minimizzano il trasferimento di calore alle mani dell'operatore. Inoltre la sua particolare forma, oltre che a facilitare la presa, allontana le dita dell'utilizzatore dalla fonte di calore.
Dati tecnici
La figura 1 rappresenta le temperature riscontrate nei diversi punti della maniglia applicata ad una piastra stabilizzata a 200°C durante test effettuati in laboratorio.