EPR-PF-IP Maniglie da incasso con guarnizione di tenuta

per montaggio a scatto, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Schiuma poliuretanica. Buona resistenza a soluzioni detergenti debolmente acide o basiche, oli minerali e derivati.

Media resistenza a carburanti, alcoli e glicoli, eteri.

Non resistente a acidi forti, basi forti, solventi organici forti (chetoni e solventi clorurati).

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529.

Informazioni generali

Ergonomia e design

Design moderno per la forma compatta. Il profilo interno della cavità permette una presa sicura, confortevole ed ergonomica.

Caratteristiche

La presenza della guarnizione garantisce la protezione contro gocce d'acqua e polvere.

Dati tecnici

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante le prove di laboratorio eseguite con le maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigiditi ai fini della prova.

EPR-PF-IP - Maniglie da incasso con guarnizione di tenuta 
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
  • Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
  • Inserire in battuta la parte superiore della maniglia nel foro (Fig.1).
  • Premere sul lato inferiore fino al completo inserimento a scatto della maniglia (Fig.2).
EPR-PF-IP - Maniglie da incasso con guarnizione di tenuta 
EPR-PF-IP - Maniglie da incasso con guarnizione di tenuta 
sEPR.110-PF-IPEPR.120-PF-IP
xyxy
1100.2 ±0.250.5 ±0.1107.5 ±0.271.3 ±0.1
1.5100 ±0.251.4 ±0.1107.5 ±0.271.8 ±0.1
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO