AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RH-SG Maniglie da incasso
Tecnopolimero e alluminio
Chiusure laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura satinata.
Esecuzioni standard
- RHSG-A: montaggio posteriore per mezzo di due profili in gomma che garantiscono un attacco fermo e sicuro (vedi istruzioni di montaggio punto 5).
- RHSG-B: montaggio frontale per mezzo di fori passanti per viti M4 a testa svasata e profilo inferiore in gomma, comprese nella fornitura.
Suffisso per colore:
- 1: alluminio anodizzato, colore naturale, finitura satinata.
- 4: alluminio anodizzato, colore nero, finitura satinata.
Caratteristiche e applicazioni
Per lamiere di spessore tra 1.0 e 2.5 mm.
Le maniglie RH-SG hanno un eccellente design e sono molto ergonomiche; da montare a filo della lamiera hanno un ingombro molto ridotto all'interno per non interferire con le parti interne delle apparecchiature.
Due scanalature uguali, inferiore e superiore, orientate a 90° fra di loro nelle quali possono essere inseriti dei dadi quadrati bassi per l'eventuale collegamento di elementi interni.
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezze diverse.
Altre esecuzioni standard disponibili
Versione RH-SG-CLEAN.
Istruzioni per il montaggio
- Praticare nella lamiera un'apertura secondo la dima riportata, eliminando le bave di tranciatura.
- Inserire il profilo in gomma inferiore e montare a pressione le due chiusure laterali sulla parte in alluminio.
- Appoggiare la maniglia alla parte inferiore dell'apertura inclinandola di 45° e assicurarsi che il profilo in gomma inferiore sia uniformemente a contatto con la superficie interna della lamiera.
- Spingere la parte superiore della maniglia contro la lamiera.
- Inserire dall'interno il secondo profilo in gomma nella propria scanalatura del profilato in alluminio (RHSG-A) oppure impiegare due viti M4 a testa svasata (RHSG-B).