AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RH-FG11 Maniglie con interruttore elettrico
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Interruttore con pulsante
Il dispositivo è composto da un contatto normalmente aperto (NO) più un contatto normalmente chiuso (NC).
Pulsante normale (1) o pulsante sporgente (2).
Esecuzioni standard
Uscita con connettore (S) a 8 poli in acciaio nichelato:
- RHFG11-3SG: pulsante con led integrato colore verde (G).
- RHFG11-3SR: pulsante con led integrato colore rosso (R).
- RHFG11-4SG: pulsante sporgente con led integrato colore verde (G).
- RHFG11-4SR: pulsante sporgente con led integrato colore rosso (R).
Uscita con cavo (K) a 8 poli lunghezza 5 m:
- RHFG11-3KG: pulsante con led integrato colore verde (G).
- RHFG11-3KR: pulsante con led integrato colore rosso (R).
- RHFG11-4KG: pulsante sporgente con led integrato colore verde (G).
- RHFG11-4KR: pulsante sporgente con led integrato colore rosso (R).
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie RHFG11 sono generalmente usate su portelli di macchine o protezioni. Premendo il pulsante l'operatore richiede, attraverso una logica esterna (PLC), di accedere all'interno di una zona protetta, evidenziata dal led rosso (illuminato) o dal led verde (spento). L'accesso alle zone protette si avrà dal led rosso (spento) o dal led verde (illuminato).
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di esercizio led | 24 Vdc |
| Tensione / corrente di esercizio pulsante | 24 V AC/DC / 1 A |
Accessori a richiesta
RHFZ-KS.G08.10: cavo con connettore M12x1 a 8 poli lunghezza 10 mt.