AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RH-KS Maniglie bidirezionali da incasso
per montaggio con viti, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura della superficie frontale a grana fine.
Quattro colori standard: grigio scuro RAL 7030, grigio chiaro RAL 7035, bianco RAL 9002, nero RAL 9005.
Esecuzione standard
Montaggio per mezzo di 4 viti, comprese nella fornitura.
Applicazioni
Le maniglie da incasso serie RH-KS sono particolarmente indicate per il montaggio su pannelli con spessori variabili da 1 a 5 mm.
Istruzioni per il montaggio
- Praticare nella lamiera un'apertura secondo la dima riportata eliminando le bave di tranciatura.
- Inserire il corpo frontale nella sede sul pannello.
- Montare il corpo posteriore sul retro del pannello e premere fino al completo incastro con il corpo frontale.
- Fissare per mezzo delle viti comprese nella fornitura.