GN 728 - GN 728.5 Maniglie a ponte

Alluminio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

GN 728: alluminio pressofuso.

GN 728.5: acciaio INOX, finitura mat da sabbiatura.

Esecuzioni standard

  • GN 728-A-BL: alluminio naturale, fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
  • GN 728-A-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
  • GN 728-B-BL: alluminio naturale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.
  • GN 728-B-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.
  • GN 728.5-A: fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
  • GN 728.5-B: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie GN 728-A e GN 728.5-A (per montaggio posteriore) possono essere montate contrapposte alle maniglie GN 728-B e GN 728.5-B (per montaggio frontale) avendo uguale interasse (Fig.1).

GN 728-A - Alluminio, fori ciechi filettati per montaggio posteriore 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.