GN 428 Maniglie a ponte

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Esecuzioni standard

Montaggio posteriore, fori ciechi filettati:

  • GN 428-AL-A-EL: alluminio anodizzato, colore naturale.
  • GN 428-AL-A-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006.
  • GN 428-AL-A-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.

Montaggio frontale per mezzo di viti, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304, comprese nella fornitura:

  • GN 428-AL-B-EL: alluminio anodizzato, colore naturale.
  • GN 428-AL-B-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006.
  • GN 428-AL-B-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie GN 428 sono realizzate con un profilo di alluminio piegato e hanno un'eccellente stabilità e design ergonomico.

Un tipico impiego di queste maniglie è quello su porte girevoli o scorrevoli di macchine e attrezzature.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Finiture diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO