DS-EMPC Distanziali

per maniglie EMPC, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Informazioni generali

Caratteristiche a applicazioni

I distanziali per maniglie a ponte EMPC sono stati creati per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.

Dati tecnici

Resistenza all’applicazione di un carico a trazione e resistenza all’urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO