AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con foro passante
Esecuzioni standard
- RMD-HF (d): foro passante per vite a testa svasata, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMD-HF (d1): foro passante liscio, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMD-HF (d3): foro passante filettato, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMD-HF-SST (d): foro passante per vite a testa svasata, corpo di contenimento in acciaio INOX, magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMD-HF-SST (d1): foro passante, corpo di contenimento in acciaio INOX, magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMD-ND (d): foro passante per vite a testa svasata, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
- RMD-ND (d3): foro passante filettato, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
- RMD-SC: foro passante per vite a testa svasata, corpo di contenimento in acciaio zincato, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
- RMD-SC-SST: foro passante liscio, corpo di contenimento in acciaio INOX, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RMD sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.
A causa della più bassa conducibilità magnetica dell'acciaio INOX, le forze d'attrazione delle esecuzioni RMD-SST sono inferiori alle esecuzioni RMD in acciaio zincato.