VDN-XX Volantini

per indicatori a reazione gravitazionale, Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Contenitore di alloggiamento dell'indicatore

SC-XX in tecnopolimero a base polliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Impugnatura girevole

I.301+x in Duroplasto, colore nero, finitura lucida.

Esecuzione standard

Mozzo in acciaio brunito, non forato.

Vedere in tabella i valori del diametro d max e della profondità p max per la foratura.

Informazioni generali

Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)

I volantini a disco VDN-XX possono essere utilizzati con indicatori analogici con movimento a reazione gravitazionale GA05.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzione con azzeramento a frizione: è possibile azzerare la lettura dell'indicatore in una qualsiasi posizione entro l'intero campo di regolazione, in modo che le letture successive siano riferite al punto in cui è avvenuto l'azzeramento. Per ottenere l'azzeramento occorre impugnare la custodia in cui è alloggiato l'indicatore e ruotarla sino a che, mantenendo il volantino fermo nella sua posizione, le due lancette vengano a trovarsi sullo zero. In questo modo è possibile variare la posizione relativa (fase) tra l'indicatore e il volantino, con uno sforzo moderato ma sufficiente a evitare che si possa poi provocare inavvertitamente uno sfasamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO