AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
M-BAND-10 Banda magnetica
per sistema magnetico di misura
Esecuzione standard
La banda magnetica M-BAND-10 è composta da due parti: la banda magnetica e il nastro di protezione. La banda magnetica è composta da un nastro magnetico, una banda di supporto e un nastro adesivo (Fig.2). Il nastro di protezione è composto da una banda protettiva e un nastro adesivo (Fig.1).
Esecuzioni speciali a richiesta
Banda magnetica di lunghezza diversa dalle esecuzioni standard riportate in tabella, fino ad un massimo di 25 m.
Istruzioni di montaggio
- Il nastro di protezione deve essere installato sopra la banda magnetica come protezione da possibili danneggiamenti meccanici.
- Pulire accuratamente la superficie di montaggio.
- Rimuovere il foglio di protezione dal nastro adesivo della banda magnetica.
- Incollare la banda magnetica sulla superficie di montaggio.
- Pulire accuratamente la superficie della banda magnetica.
- Rimuovere il foglio di protezione dal nastro adesivo del nastro di protezione.
- Incollare il nastro di protezione sulla banda magnetica. (Fig.3)
- In mancanza di una sede per l'alloggiamento del M-BAND-10, fissare le estremità del nastro di protezione per prevenirne il distacco accidentale.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Precisione | ± 40 μm |
| Materiale | nastro magnetico: gomma nitrilica |
| banda di supporto: acciaio INOX | |
| banda protettiva: acciaio INOX | |
| nastro adesivo acrilico | |
| Larghezza | banda magnetica: 10 mm ± 0.20 mm |
| nastro di protezione: 10 mm ± 0.20 mm | |
| Spessore | banda magnetica: 1.43 ± 0.15 mm |
| nastro di protezione: 0.23 mm | |
| Passo di polarizzazione | 5 mm |
| Temperatura di esercizio e d'immagazzinamento | -40 ÷ +100 °C |
| Coefficiente d'espansione termica lineare | 17 x 10-6/K |