GN 732.1 Viti a colletto

Acciaio o acciaio INOX AISI 303

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 732.1-ST: acciaio classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm2 ), cementato (spessore della tempra 0.2 ÷ 0.4 mm) e brunito.
  • GN 732.1-NI: acciaio INOX AISI 303
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le dimensioni d2 e l1 permettono l'impiego ottimale delle viti a colletto GN 732.1 in abbinamento alle viti a occhiello DIN 444, terminali a occhiello GN 444.2 e mozzi con camma eccentrica GN 919.

GN 732.1-NI - Acciaio INOX 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO