GN 6311.1 Spintori

con anello elastico, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione A: superficie di bloccaggio piana, senza protezione in plastica
  • Versione K: superficie di bloccaggio piana, con protezione in plastica
  • Versione P: superficie di bloccaggio con fermo, senza protezione in plastica

Spintore

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio INOX AISI 304     NI

Anello elastico

Acciaio INOX AISI 301

Protezione in plastica (resina acetalica POM)

  • colore naturale
  • resistente a temperature fino a 100 °C
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli spintori GN 6311.1 sono generalmente utilizzati per trasmettere una forza di serraggio utilizzando viti DIN 6332.

Accoppiamento tra spintore e vite a mezzo di un anello elastico.

Si adattano anche a superfici irregolari o non parallele, mantenendo fermo lo spintore rispetto alla superficie di bloccaggio, nella fase di serraggio della vite.

La protezione in plastica (versione K) previene il danneggiamento di superfici delicate.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.