GN 965 Kit per il montaggio di componenti vari

per profilati da 30 e 40 mm, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio zincato.

Sfera e molla

Acciaio INOX.

Esecuzioni standard

  • GN 965-A: con vite a testa cilindrica con cava esagonale DIN 912 / ISO 4762 / UNI 5931.
  • GN 965-B: con vite a testa svasata piana con cava esagonale DIN 7991 / ISO 10642 / UNI EN ISO 10642.
  • GN 965-C: con vite a testa bombata piana con cava esagonale ISO 7380 / UNI EN ISO 7380.
  • GN 965-D: con vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale DIN 7984 / UNI 9327.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I kit di montaggio GN 965 consentono il fissaggio dei più svariati elementi ai profilati di alluminio da 30 e 40 mm.

Ogni kit comprende un tassello per cave a T GN 506 e la relativa vite.

Il dispositivo con sfera e molla, posto all'interno del tassello pur consentendo lo scorrimento ne previene il libero scivolamento verticale. Particolarmente consigliati per il montaggio di cerniere, maniglie, tasselli ecc su profilati di alluminio da 30 e 40 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO