GN 709.35 Puntali di bloccaggio

con perno filettato regolabile, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 431 temprato.

Elemento elastico

Poliuretano (PUR).

Esecuzioni standard

Sfera in acciaio INOX AISI 420C nichelato:

  • GN 709.35-B: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile.
  • GN 709.35-BR: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile, con ritorno automatico in posizione.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi di bloccaggio GN 709.35 vengono utilizzati come supporti mobili o per il bloccaggio di parti in lavorazione.

Inclinazione massima del piano della sfera = 9°.

GN 709.35-B - Faccia piana liscia 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO