GN 7072.2 Anelli di bloccaggio scomponibili

con fori assiali di fissaggio, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.

Fissaggio a pressione per mezzo di due viti in acciaio INOX AISI 304, testa cilindrica con cava esagonale.

Foro filettato d3 passante per d1 = 30 ÷ 36.

Foro filettato d3 cieco per d1 ≥ 42.

  • GN 7072.2-A: con 2 fori assiali passanti lisci.
  • GN 7072.2-B: con 2 fori assiali per viti a testa cilindrica.
  • GN 7072.2-C: con 2 fori assiali passanti filettati.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli anelli di posizionamento scomponibili GN 7072.2 vengono assemblati e fissati all'albero avvitando opportunamente le viti. I fori passanti consentono il fissaggio assiale di alberi a ruote, pignoni o corpi macchina.

Rispetto agli anelli di posizionamento a corpo unico, gli anelli scomponibili si prestano ad essere posizionati sull'albero senza doverli infilare dall'estremità.

Le viti di bloccaggio d3 possono essere sostituite dal kit GN 311.

Dati tecnici

Montaggio su alberini con tolleranza h11.

GN 7072.2-B - Fori per viti a testa cilindrica 
Altre esecuzioni

Accessori

Rondelle di smorzamento GN 7072.30.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO