AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con catenella di ritegno, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Anello elastico di ritegno in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Catenella di ritegno
Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM) , colore nero.
Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.
Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.
Esecuzioni standard
- VTT-B-LP: boccola in ottone, foro cieco filettato.
- VTT-SST-LP: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
- VTT-p-LP: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- VTT-SST-p-LP: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Adatto dove è necessario evitare la perdita del volantino.
L'anello elastico di ritegno, alloggiato nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente. L’anello a spire collega l'anello elastico di ritegno alla catenella.
La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.
Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Catenella in diverse lunghezze.
- Volantino con cavetto di ritegno CV-T in polietilene colore nero.
- Volantino con cavetto in acciaio INOX GN 111 GN 111.2 GN 111.4, GN 111 GN 111.2 GN 111.4 e GN 111 GN 111.2 GN 111.4.