VTT-RC Volantini di serraggio a lobi a sezione piena

con forcella elastica, tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Esecuzioni standard

  • VTT-B-RC: boccola in ottone, foro cieco filettato.
  • VTT-SST-RC: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
  • VTT-p-RC: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • VTT-SST-p-RC: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche ed applicazioni

Adatto dove è necessario evitare la perdita del volantino.

La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente.

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

Accessori

Accessori a richiesta

  • CT-S catenelle a sfera in tecnopolimero e acciaio INOX.
  • GN 111 catenelle a sfera in acciaio INOX e ottone.
  • CV-T cavetti di ritegno in polietilene e acciaio INOX.
  • GN 111.2 cavetti di ritegno in acciaio INOX.
  • GN 111.4 cavetti di ritegno a spirale in poliuretano e acciaio INOX.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO