BT. Manopole scanalate

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • BT-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • BT-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • BT-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • BT-SST-FP: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
  • BT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • BT-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO