AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MBT+I Volantini di regolazione bugnati
con impugnatura girevole, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Calottina colorata
Tecnopolimero, finitura mat.
Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9, ..., C17).
Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Impugnatura girevole
I.701+x in tecnopolimero.
Esecuzione standard
Boccola ottone, foro liscio. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale secondo UNI 5929-85 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.