GN 614 Pressori a molla a sfera

Corpo liscio, tecnopolimero o ottone

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Esecuzioni standard

  • GN 614-KU: corpo in tecnopolimero a base acetalica (POM) blu, sfera in acciaio INOX AISI 420C temprato.
  • GN 614-KD: corpo in tecnopolimero a base acetalica (POM) blu, sfera in tecnopolimero a base acetalica (POM) bianco.
  • GN 614-MS: corpo in ottone tornito, sfera in acciaio INOX AISI 420C temprato.

Tolleranza consigliata per foro di alloggiamento del pressore d1 = H7.

Temperatura di esercizio

Da -30°C a +50°C.

GN 614-MS - Corpo in ottone, sfera in acciaio INOX AISI 420C 
Accessori

Accessori

Per ottimizzare l'impiego dei pressori lisci a sfera e molla GN 614 sono stati realizzati i supporti GN 614.1.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO