GN 817-NI Pistoncini di posizionamento a molla

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817-B-NI: con manopola, senza controdado.
  • GN 817-BK-NI: con manopola, con controdado.
  • GN 817-C-NI: con manopola e posizione di arresto, senza controdado.
  • GN 817-CK-NI: con manopola e posizione di arresto, con controdado.
  • GN 817-G-NI: senza manopola, senza controdado.
  • GN 817-GK-NI: senza manopola, con controdado.

GN 817-G-NI e GN 817-GK-NI sono privi di manopola ma presentano l'estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi manopola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 817-NI forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d1) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta GN 817-C-NI interni alla manopola.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Pistoncini a molla con manopola in colore rosso simile RAL 3000 (GN 817-RT)

Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 817-BK-NI - Con manopola in tecnopolimero, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.