GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla

Acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio brunito.

Puntale

Acciaio brunito con estremità temprata.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio brunito.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817-B: con manopola, senza controdado.
  • GN 817-BK: con manopola, con controdado.
  • GN 817-C: con manopola e posizione di arresto, senza controdado.
  • GN 817-CK: con manopola e posizione di arresto, con controdado.
  • GN 817-G: senza manopola, senza controdado.
  • GN 817-GK: senza manopola, con controdado.

GN 817-G e GN 817-GK sono privi di manopola ma presentano l'estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi manopola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 817 forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d1) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta GN 817-C interni alla manopola.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Pistoncini a molla con manopola in colore rosso simile RAL 3000 (GN 817-RT)

Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 817-B - Con manopola, senza controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.