AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con dispositivo di sicurezza, acciaio
Corpo filettato
Acciaio zincato.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Molla
Acciaio INOX AISI 301.
Controdado
Acciaio zincato.
Manopola e manicotto
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 816.1-A: con manopola, senza controdado.
- GN 816.1-AK: con manopola, con controdado.
- GN 816.1-B: con manicotto per funzionamento con chiave, senza controdado.
- GN 816.1-BK: con manicotto per funzionamento con chiave, con controdado.
Chiave in tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Mozzo in acciaio zincato.
Disponibile come accessorio venduto separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 816.1 nella posizione di riposo hanno il puntale retratto. Premendo il puntale all'interno del corpo e ruotando la manopola di 90°, il pistoncino raggiunge una posizione sporgente di sicurezza, mediante lo scorrimento di un piolino all'interno di una feritoia. Il pistoncino ritorna nella posizione originaria con puntale retratto premendo nuovamente la manopola, ruotandola di 90° e rilasciandola.
GN 816.1-B e GN 816.1-BK operatività solo mediante l'utilizzo di una chiave (da ordinare separatamente).
Sono forniti con il manicotto in tecnopolimero non montato e potrà essere successivamente montato con una semplice pressione.
Accessori a richiesta
- GN 609.5: bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile
- GN 816.1-10: chiave in tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Mozzo in acciaio zincato. Unica per tutte le versioni.
Esecuzioni speciali a richiesta
Pistoncini a molla con manopola in colore rosso (GN 816.1-AR)