GN 717-NI Pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato e controdado

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Anello / occhiello di azionamento

Acciaio INOX AISI 301.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 717-A-NI: azionamento ad anello, senza controdado.
  • GN 717-AK-NI: azionamento ad anello, con controdado.
  • GN 717-B-NI: azionamento a manopola, senza controdado.
  • GN 717-BK-NI: azionamento a manopola, con controdado.
  • GN 717-C-NI: azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, senza controdado.
  • GN 717-CK-NI: azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, con controdado.
  • GN 717-D-NI: azionamento ad occhiello ovale, senza controdado.
  • GN 717-DK-NI: azionamento ad occhiello ovale, con controdado.
Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 717-B-NI - Azionamento a manopola, senza controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.