GN 717 Pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato e controdado

Acciaio zincato lucido.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Anello / occhiello di azionamento

Acciaio INOX AISI 301.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 717-A-ST: azionamento ad anello, senza controdado.
  • GN 717-AK-ST: azionamento ad anello, con controdado.
  • GN 717-B-ST: azionamento a manopola, senza controdado.
  • GN 717-BK-ST: azionamento a manopola, con controdado.
  • GN 717-C-ST: azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, senza controdado.
  • GN 717-CK-ST: azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, con controdado.
  • GN 717-D-ST: azionamento ad occhiello ovale, senza controdado.
  • GN 717-DK-ST: azionamento ad occhiello ovale, con controdado.
Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 717-AK-ST - Azionamento ad anello, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO