GN 2342 Perni per montaggi

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Perno e vite a testa svasata con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304.

  • GN 2342-B-1: con rondella di ritegno piana in acciaio INOX AISI 304.
  • GN 2342-B-2: con rondella di ritegno piana in acciaio INOX AISI 304, e foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024.
  • GN 2342-E-1: con rondella di ritegno con occhiello in acciaio INOX AISI 316 LHC da fusione.
  • GN 2342-E-2: con rondella di ritegno con occhiello in acciaio INOX AISI 316 LHC da fusione, e foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024.
  • GN 2342-L-1: con rondella di ritegno asolata in acciaio INOX AISI 316 LHC sinterizzato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

A seconda delle esigenze sono disponibili tre tipi di perni:

  • GN 2342-B: per normale impiego con funzione di bloccaggio;
  • GN 2342-L: fissaggio a mezzo di viti a testa svasata con la funzione di prevenirne la perdita e la rotazione.

Le esecuzioni con suffisso 2, hanno un foro trasversale per l’impiego di coppiglie a molla GN 1024, in modo da evitare la fuoriuscita accidentale del perno.

GN 2342-E-2 - Con rondella di ritegno con occhiello e foro trasversale per coppiglia 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO