GN 822 Mini pistoncini di posizionamento a molla

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o rosso RAL 3000 (RT), finitura mat.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Esecuzioni standard

  • GN 822-B-ST: corpo in acciaio zincato, senza posizione di arresto.
  • GN 822-B-NI: corpo in acciaio inox AISI 303, senza posizione di arresto.
  • GN 822-C-ST: corpo in acciaio zincato, con sei posizioni di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.
  • GN 822-C-NI: corpo in acciaio inox AISI 303, con sei posizioni di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I mini pistoncini a molla GN 822 sono particolarmente indicati per l'applicazione su lamiere sottili grazie alle loro ridotte dimensioni. La manopola in tecnopolimero con corona zigrinata offre una buona presa all'operatore durante le manovre di rotazione (GN 822-C).

Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 822-C-NI - Corpo in acciaio inox AISI 303, con sei posizioni di arresto 
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Ritraendo il puntale le facce piane dell'esagono si scoprono fuoriuscendo dal corpo in plastica; in tal modo il pistoncino a molla può essere facilmente avvitato con una chiave esagonale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.