VRU. Volantini a razze

Duroplasto, mozzo di grande diametro

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Esecuzione standard

Mozzo acciaio brunito di grande diametro affiorante anteriormente, con pre-foro cieco.

  • VRU.: senza impugnatura.
  • VRU+I: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
VRU+I - Impugnatura girevole 
Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale GN 184.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO