GN 924 - GN 924.3 - GN 924.7 Volantini a razze

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Fusione di alluminio, rivestimento in resina epossidica, finitura mat.

Calottina di chiusura

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro.

Esecuzioni standard

Foro alesato H7.

  • GN 924-A: senza impugnatura.
  • GN 924-R: con impugnatura girevole in tecnopolimero a base poliamidica (PA), colore nero, finitura mat.
  • GN 924.3: con impugnatura ribaltabile in tecnopolimero a base poliamidica (PA), colore nero, finitura mat.
  • GN 924.7: con impugnatura ribaltabile di sicurezza in tecnopolimero a base poliamidica (PA), colore nero, finitura mat.

Suffisso colore:

  • SW: colore nero RAL 9005.
  • SR: colore grigio chiaro RAL 9006.
Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale GN 184.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO