DIN 950 Volantini a razze

Ghisa

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ghisa, corona tornita e lucidata.

Esecuzioni standard

  • DIN 950-A: senza impugnatura.
  • DIN 950-D: con impugnatura girevole DIN 98 in acciaio zincato lucido.

Suffisso foro:

  • B: foro alesato H7.
  • K: foro alesato H7 e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Volantini con foro di montaggio quadro H11 (DIN 950-V).
  • Volantini in fusione di alluminio (DIN 950-AL).
  • Diametro D = 315, 400, 500 mm.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO