VVO-85 Ventose rotonde a singolo soffietto

Diametro 85 mm, con supporto, gomma vulcanizzata

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVO-85-T-A: gomma antiolio.
  • VVO-85-T-N: gomma naturale.
  • VVO-85-T-S: gomma siliconica.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente indicate per prelevare fogli di lamiera sottili o lastre di vetro.

La ventosa presenta un trattamento vulcanizzato che la rende più resistente alle abrasioni e soprattutto alle forze di trazione nonché permette alla gomma di degradarsi con meno facilità a seguito di usura e la rende più resistente ad agenti ambientali aggressivi.

La configurazione a soffietto rende la ventosa adatta a differenti superfici anche non regolari, con errori di planarità o inclinate, permettendone l'impiego in differenti applicazioni tra cui la movimentazione di pannelli di legno (truciolare o pressato) o laminati plastici.

La corsa effettiva del soffietto è pari a 21 mm.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO