VVL-30-38 Ventose per packaging alimentare multi-soffietto

Diametro 30 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVL-30-38-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVL-30-38-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVL-30-38-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVL-30-38-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVL-30-38-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVL-30-38-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le scanalature presenti sulla superficie della ventosa permettono di incrementare il grip anche con prodotti che presentano superfici irregolari o inclinate.

Sono specificatamente impiegate nel settore del packaging alimentare in cui le dimensioni della ventosa e la forma a soffietto permette la movimentazione di confezioni con molteplici forme e dimensioni. L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari o con errori di planarità permette a queste ventose di essere impiegate anche in differenti settori tra cui cartotecnico per figurine, etichette e fogli di carta e settore plastico per laminati e minuteria.

La corsa effettiva del soffietto è pari a 14 mm.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO