CFMX Cerniere

Perno di rotazione in SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Esecuzioni standard

  • CFMX-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFMX-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica con rondella tipo UNI 6592 / ISO 7089.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFMX-CH - Fori per viti a testa cilindrica 
CFMX-CH - Fori per viti a testa cilindrica 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFMX-CH - Fori per viti a testa cilindricaCFMX-CH - Fori per viti a testa cilindricaCFMX-CH - Fori per viti a testa cilindrica
DescrizioneCarico statico limite max
Sa [N]
Carico statico limite max
Sr [N]
Carico statico limite max
S90 [N]
CFMX.30 SH-410501275750
CFMX.30 CH-49751275650
CFMX.40 SH-514251425960
CFMX.40 CH-514251200750
CFMX.50 SH-6236021601550
CFMX.50 CH-6258021701220
CFMX.60 SH-6300026602700
CFMX.60 SH-8300026602700
CFMX.60 CH-8310025301950

Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO