CFG-ERS Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio zincato.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M6.

Tasselli di centraggio in tecnopolimero  (compresi nella fornitura)

Per profilati con dimensioni della scanalatura da 6 a 12 mm.

Maniglia a ripresa di bloccaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Scritta rossa "PUSH" tampografata sulla leva (evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol).

Vite di ritegno in acciaio brunito, molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

Boccola con foro cieco filettato in acciaio brunito.

Rondella

Acciaio zincato, posizionata tra la maniglia a ripresa ed il corpo cerniera.

Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 280° (-100° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di superare l'angolo limite di rotazione (vedi disegno) per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida

CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione 

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera con bloccaggio a frizione CFG-ERS consente di bloccare un portello in una qualsiasi posizione desiderata entro un campo di rotazione di 280° con una forza proporzionale alla coppia applicata alla leva ERS.

Cerniera da utilizzare con profilati da 30 a 60 mm, anche di dimensioni diverse tra loro.

CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione 
Dimensione profilatoOrientamento tasselloColore tassello
sa
306CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizioneGrigio chiaro
8CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione
40÷458CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizioneGrigio scuro
10CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione
50÷6010CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizioneNero
12CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione
CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione 
Tasselli di centraggio
DimensioniColore
ll1l2 
862Grigio chiaro
1084Grigio scuro
12105Nero
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Comprimendo i pettini dei due corpi della cerniera mediante il serraggio dell'apposita maniglia a ripresa si ottiene il funzionamento desiderato. L'innesto del meccanismo di serraggio della maniglia avviene premendo sulla leva (PUSH). Rilasciando la leva, la molla disimpegna la dentatura e la maniglia ritorna nella posizione di riposo permettendo alla leva di seguire liberamente la rotazione del portello e non ostacolando le manovre dell'operatore anche in caso di urto accidentale. Il numero di denti del sistema di innesto è tale da garantire la possibilità di operare anche quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni d'ingombro.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizioneCFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizioneCFG-ERS - Cerniere per profilati con bloccaggio a frizione
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFG.30/30 SH-64402570185037103001700
CFG.30/40 SH-6320228017503490590870
CFG.30/45 SH-6240215017603520190780
CFG.30/60 SH-6280151016003190180850
CFG.40/40 SH-6320228017503490220870
CFG.40/45 SH-6240215017503490390780
CFG.40/60 SH-6280151016003190180850
CFG.45/45 SH-6240215017603520190780
CFG.45/60 SH-6240151016003190180780
CFG.60/60 SH-6280151016003190180850
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO