CMDX-AL Cerniere per montanti stretti e portelli sottili

Alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio anodizzato, colore naturale o nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 304.

Bussole guida perno

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Viti di fissaggio

Autofilettanti 4.8x15.9 DIN 7982 in acciaio INOX (lato telaio) e viti M5x10 a testa mezza tonda in acciaio INOX (lato portello). Comprese nella fornitura.

Esecuzioni standard

  • CMDX-AL-P: con corpi complanari.
  • CMDX-AL-R: con corpo rialzato.
  • CMDX-AL-PS: con corpi complanari, apertura sinistra.
  • CMDX-AL-RS: con corpo rialzato, apertura sinistra.
  • CMDX-AL-PD: con corpi complanari, apertura destra.
  • CMDX-AL-RD: con corpo rialzato, apertura destra.

Suffisso per finitura:

  • AN: anodizzato in colore naturale.
  • AB: anodizzato in colore nero.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con telaio o portello di spessore sottile. Viene fornita smontata per agevolare il fissaggio.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 185° (-5° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici incernierate).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non danneggiare la cerniera.

CMDX-AL-RS - Con corpo rialzato, apertura sinistra 
CMDX-AL-RS - Con corpo rialzato, apertura sinistra 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO