CFN. Cerniere in linea a perno registrabile

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di registrazione con innesto ottagonale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Esecuzioni standard

  • CFN-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFN-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFN-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFN-p-B: prigionieri filettati in acciaio nichelato e boccole in ottone nichelato con foro filettato.
Informazioni generali

Caratteristiche

Le cerniere a perno registrabile serie CFN. (brevetto ELESA) consentono di correggere gli eventuali disallineamenti tra il portello ed il telaio.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 
Test di resistenza
Sollecitazione AssialeSollecitazione Radiale
CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettatoCFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato
Piani paralleliPiani perpendicolariPiani paralleliPiani perpendicolari
Carico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
590200

I dati relativi al carico di rottura non sono stati calcolati poichè nel caso in cui i valori di carico massimo di esercizio delle cerniere serie CFN., indicati in tabella, fossero superati, si produrrebbe una deformazione nel materiale plastico tale da renderla inutilizzabile.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Montare sul telaio e i corpi delle due cerniere con sede per l'innesto ottagonale e i corpi delle due cerniere con sede cilindrica.
  • Inserire i perni dalla parte dell'innesto ottagonale nei due corpi fissati al telaio allineando l'indice del perno con quello della cerniera.
  • Montare il portello allineando i corpi cerniera con i perni.
CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 
CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 

Registrazione del portello

In caso di disallineamento rispetto al telaio è possibile correggere l'inclinazione del portello ruotando l'innesto ottagonale dei perni in senso orario o antiorario.

Ruotando il perno in senso antiorario, la distanza S aumenta (+0.5), ruotando il perno in senso orario diminuisce (-0.5).

CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 

Correzione disallineamenti

Il perno ha un innesto ottagonale al centro che gli permette di assumere posizioni diverse per correggere l'eventuale disallineamento (fig.1-2-3-4). Per ottenere l'allineamento del portello, può essere necessario agire sui perni di entrambe le cerniere.

CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 

Esempi di registrazione

Disallineamento della parte inferiore del portello

Per ottenere l'allineamento del portello rispetto al telaio, ruotare in senso antiorario di 45° o 90° il perno della cerniera 1 e in senso orario quello della cerniera 2.

CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 

Disallineamento della parte superiore del portello

Per ottenere l'allineamento del portello rispetto al telaio, ruotare in senso orario di 45° o 90° il perno della cerniera 1 e in senso antiorario quello della cerniera 2.

CFN-B - Boccole in ottone nichelato con foro filettato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO