AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CFA-ERS Cerniere con bloccaggio a frizione
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio brunito.
Esecuzione standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
Maniglia a ripresa di bloccaggio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Scritta rossa "PUSH" tampografata sulla leva (evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol).
Vite di ritegno in acciaio brunito, molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.
Boccola con foro cieco filettato in acciaio brunito (CFA.49 e CFA.65) e in ottone (CFA.97).
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di superare l'angolo limite di rotazione (vedi disegno) per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Caratteristiche e applicazioni
La cerniera con bloccaggio a frizione CFA-ERS consente di frizionare a piacere l'apertura e la chiusura del portello e di bloccarlo in qualsiasi posizione entro un campo di rotazione di 215°.
Istruzioni d'uso
Compattando i pettini dei due corpi della cerniera mediante il serraggio dell'apposita maniglia a ripresa si ottiene il funzionamento desiderato. L'innesto del meccanismo di serraggio della maniglia avviene premendo sulla leva (PUSH). Rilasciando la leva, la molla disimpegna la dentatura e la maniglia ritorna nella posizione di riposo permettendo alla leva di seguire liberamente la rotazione del portello e non ostacolando le manovre dell'operatore anche in caso di urto accidentale. Il numero di denti del sistema di innesto è tale da garantire la possibilità di operare anche quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni d'ingombro.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Per i dati di resistenza, vedi i corrispondenti modelli della serie CFA..