CMZ. Cerniere con asole di registrazione

Lega di zinco pressofusa

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Colore

Verniciatura nera, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 304.

Bussole guida perno

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Esecuzione standard

Asole passanti con sede per viti a testa cilindrica che permettono la registrazione della posizione durante il fissaggio.

Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 180° (0° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CMZ. - Cerniere con asole di registrazione 
CMZ. - Cerniere con asole di registrazione 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO