CMM-L Cerniere allungate orizzontalmente Ganter Norm GN 237

Lega di zinco pressofusa

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana:

  • CMM-L-A: corpi cerniera di dimensioni uguali.
  • CMM-L-B: corpi cerniera di dimensioni diverse.

Prigionieri filettati in acciaio INOX AISI 316:

  • CMM-L-A-p: corpi cerniera di dimensioni uguali.
  • CMM-L-B-p: corpi cerniera di dimensioni diverse.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CMM-L-A-p - Prigionieri filettati, corpi cerniera di dimensioni uguali 
CMM-L-A-p - Prigionieri filettati, corpi cerniera di dimensioni uguali 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CMM-L-A-p - Prigionieri filettati, corpi cerniera di dimensioni ugualiCMM-L-A-p - Prigionieri filettati, corpi cerniera di dimensioni ugualiCMM-L-A-p - Prigionieri filettati, corpi cerniera di dimensioni uguali
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
CMM-L-A.50-76-SH-6130030001250
CMM-L-A.60-120-SH-8130045001500
CMM-L-B.50-63-SH-6150030001250
CMM-L-B.60-90-SH-8150045001500
CMM-L-A.50-76-p-M6x12120030002000
CMM-L-A.60-120-p-M8x14150045001500
CMM-L-B.50-63-p-M6x12150030002000
CMM-L-B.60-90-p-M8x14200045001500
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO