CFE. Cerniere

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFE-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFE-p: prigionieri filettati in ottone nichelato.
  • CFE-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFE-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in ottone nichelato.
  • CFE-B-CH: boccole in ottone nichelato con foro filettato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFE-p-CH: prigionieri filettati in ottone nichelato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
Informazioni generali

Applicazioni

Questa cerniera è particolarmente indicata per applicazione su portello dotato di guarnizioni di tenuta.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 200° (-80° e +120° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFE-p-CH - Prigionieri filettati e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica 
CFE-p-CH - Prigionieri filettati e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFE-p-CH - Prigionieri filettati e fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFE-p-CH - Prigionieri filettati e fori passanti con sede per viti a testa cilindricaCFE-p-CH - Prigionieri filettati e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFE.30 B-M350660140104050310
CFE.30 p-M3x1340460110104060560
CFE.30 CH-35064012098020300
CFE.30 B-M3-p-M3x1340460110104050310
CFE.30 B-M3-CH-35064012098020300
CFE.30 p-M3x13-CH-34046011098020300
CFE.40 B-M4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18901110300244060590
CFE.40 CH-415015803702460801210
CFE.40 B-M4-p-M4x18901110230192060590
CFE.40 B-M4-CH-4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18-CH-4901110300244060590
CFE.48 B-M5160126044028901901290
CFE.48 p-M5x17190190031028701601190
CFE.48 CH-5300216041028501501440
CFE.48 B-M5-p-M5x17160126031028701601190
CFE.48 B-M5-CH-5160126041028501501290
CFE.48 p-M5x17-CH-5190190031028501501190
CFE.66 B-M6530416050024803102250
CFE.66 p-M6x16240267070034902701830
CFE.66 CH-6440316069034502602920
CFE.66 B-M6-p-M6x16240267050024802701830
CFE.66 B-M6-CH-6440316050024802602250
CFE.66 p-M6x16-CH-6240267069034502601830
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO