CFAX. Cerniere

Perno di rotazione in tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Esecuzioni standard

  • CFAX-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFAX-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFAX-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFAX-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFAX-CH - Fori passanti, sede per viti a testa esagonale 
CFAX-CH - Fori passanti, sede per viti a testa esagonale 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFAX-CH - Fori passanti, sede per viti a testa esagonaleCFAX-CH - Fori passanti, sede per viti a testa esagonaleCFAX-CH - Fori passanti, sede per viti a testa esagonale
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFAX.40 B-M420018502402000100560
CFAX.40 SH-4130187029018002801370
CFAX.40 CH-4137134023015801801200
CFAX.49 B-M5400240044027601701320
CFAX.49 p-M5x1437030703602400200900
CFAX.49 SH-5300266031026003202240
CFAX.49 CH-5360248031022702501460
CFAX.65 B-M6640400069044002201400
CFAX.65 p-M6x18510580046045002203190
CFAX.65 SH-6520430072048002403760
CFAX.65 CH-6510370049052002602870
Altre esecuzioni

Altre esecuzioni disponibili

CFK.: finta cerniera con corpo unico.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO