MM-RG Viti di bloccaggio

Terminale a sfera, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Vite e dado in acciaio brunito.

Rondelle in acciaio zincato.

Sfera a faccia piana zigrinata, non rovesciabile in acciaio temprato.

Informazioni generali

Caratteristiche

Le viti di bloccaggio sono indicate per bloccaggi di parti in lavorazione.

Sono compatibili con i bracci e le staffe a loro volta compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BLMM-BI o MM-BC.

MM-RG - Viti di bloccaggio 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Viti con sfera a faccia piana in tecnopolimero a base acetalica (Delrin).
  • Viti con spintore.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Misati

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO