AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MM-SBA Morsetti di fissaggio
per attrezzi di serraggio pneumatici
Materiale
Morsetto in alluminio anodizzato, colore nero.
Vite e bussole di centraggio MM-CC in acciaio brunito.
Rondelle in acciaio zincato.
Caratteristiche
I morsetti di fissaggio permettono un rapido ed efficace montaggio degli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BL, MM-BI o MM-BC per le diverse applicazioni.
La superficie di appoggio viene utilizzata con lo scopo di posizionare in maniera precisa gli attrezzi, mentre le bussole di centraggio MM-CC (comprese nella fornitura) assicurano la corretta assialità dei carichi rispetto alla superficie di appoggio.