AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MVB.L Attrezzi di serraggio verticali rinforzati
con base dritta, acciaio
Materiale
Acciaio fosfatato.
Perni di rotazione
Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.
Bussole di supporto
Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.
Vite e dado di regolazione
Acciaio zincato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
- MVB.LLB: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVB.LLF: con leva di serraggio piena.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.
L'elevata qualità dei materiali impiegati, rende gli attrezzi di serraggio della serie Long Life particolarmente adatti per impieghi in operazioni di serraggio, con carichi medi e pesanti, su maschere di saldatura, lavori di carpenteria, stampi e generalmente dove sono richieste elevate forze di bloccaggio e ripetitività di movimenti.
Gli attrezzi della serie Long Life sono stati positivamente collaudati oltre 1.000.000 di cicli.