MVD. Attrezzi di serraggio verticali

con doppia base d'appoggio, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Esecuzioni standard

  • MVD-AVF: con leva di serraggio aperta e due fascette piegate.
  • MVD-EVF: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MVD. possono essere montate in due diversi piani e necessitano di poco spazio per il movimento di chiusura, poichè la leva e il braccio si muovono in due opposte direzioni.

MVD-AVF - Con leva di serraggio aperta e due fascette piegate 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO