AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MOAS-PR Attrezzi di serraggio con leva prolungata, serie orizzontale
con base piegata e leva anti sgancio, acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti
Acciaio zincato.
Bussole di supporto
Acciaio temprato e rettificato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Rivestimento leva anti sgancio
Polivinilcloruro (PVC).
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Molla
Acciaio INOX AISI 302.
Caratteristiche e applicazioni
Leva anti sgancio che previene apertura o chiusura accidentale in presenza di forti vibrazioni.
Durante l'operazione di apertura le dita della mano dell'operatore non possono essere colpite dalla leva.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.
La principale caratteristica dell’attrezzo di serraggio MOAS-PR è la speciale prolunga del braccio di bloccaggio per favorire l’impiego specifico in dime di controllo.