MLB. Attrezzi di serraggio ad asta di spinta

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Base

Acciaio fosfatato al manganese, colore nero, fori passanti.

Asta di spinta

Acciaio zincato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Esecuzioni standard

  • MLB-ASD: serraggio a pressione con rotazione a destra.
  • MLB-ASS: serraggio a pressione con rotazione a sinistra.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Una delle caratteristiche principali degli attrezzi di serraggio MLB. è un punto d'applicazione molto vicino alla superficie di montaggio e ingombro verticale molto contenuto. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.

MLB. - Attrezzi di serraggio ad asta di spinta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO