MTF. Attrezzi di serraggio a tirante

Acciaio zincato o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Materiale: acciaio C10 zincato, rivetti e tirante in acciaio zincato.

  • MTF.T: con perno di trazione e riscontro.
  • MTF.TF: con foro filettato, senza riscontro.
  • MTF.TF-TG: con tirante a occhiello e riscontro.
  • MTF.TF-TT: con tirante a T e riscontro.
  • MTF.TF-TU: con tirante a uncino e riscontro.

Materiale: acciaio INOX AISI 304.

  • MTF.TX: con perno di trazione e riscontro.
  • MTF.TFX: con foro filettato, senza riscontro.
  • MTF.TFX-TGX: con tirante a occhiello e riscontro.
  • MTF.TFX-TTX: con tirante a T e riscontro.
  • MTF.TFX-TUX: con tirante a uncino e riscontro.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTF. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere meglio adattata alle esigenze dell'applicazione.

MTF.TF - Con foro filettato, senza riscontro, acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO